Publicar produtos
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
    Rieder

    Rieder | concrete skin | standard

    Traduzido por Google,

    Os painéis de grande formato feitos de concreto armado com fibra de vidro abrem muito espaço para o design de fachadas individuais. a pele de concreto pode suportar as cargas mais altas com enormes tamanhos de laje. Devido às suas propriedades robustas, os painéis são à prova de intempéries e têm uma longa vida útil. A pele de concreto se estende suavemente sobre edifícios e, quando combinada com fôrmas, sobre cantos e bordas. Isso cria um fluxo único de material. O concreto armado com fibra de vidro não é combustível e consiste em recursos minerais. Sua aparência autêntica cria uma vibração natural na fachada.

    Especificação
    • The panels with standard texture are dyed throughoutwith natural colour pigments and are availablein in a lot of colours and three surface textures: ferro (sandblasted), ferro light (sandblasted at lower pressure) and matt (brushed, smooth surface). The combination ofdifferent surfaces in the same colourcreates a vibrant appearance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarieder_cs_standard
    • Familia de productoconcrete skin
    • Grupo de produtosstandard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-11
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento