Publicar produtos
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema de parede cortina R50SG faz parte das soluções tradicionalmente conhecidas como Stick. O que caracteriza este modelo é a fixação da chapa de vidro à marcenaria por meio de um grampo integrado na própria chapa de vidro. A principal contribuição da Riventi para este modelo é a facilidade de montagem, bem como a manutenção do vidro em caso de quebra, pois basta desmontar o vidro afetado.
    Especificação
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicar50sg
    • Familia de productoCurtain wall
    • Grupo de produtosCurtain wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-07-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE