Publicar produtos
Golf chest
Golf chest
Golf chest

    Golf chest

    4.1 de 5 estrelas4.1(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um armário único em estilo moderno será um elemento original e adicionará caráter não apenas a uma sala de estar, mas também a um hall, quarto ou banheiro. É feito de placa de mdf envernizada para superfície de alto brilho na cor preta complementada por aço inoxidável, moldura polida. Esta peça é uma escolha perfeita para quem gosta de estilo e luxo. Podemos fazer no tamanho e cor de sua preferência.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagolf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosGolf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)1830
    • Profundidade (mm)550
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Poland