Publicar produtos
THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)
Roca

THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)

Traduzido por Google,
Banho acrílico retangular
Especificação
  • Compatible with: 026170..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026167..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026070..0 Superstrength end panel for acrylic bath
Especificações técnicas
  • Ref.ª única024717xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosThe Gap
  • Data de publicação2022-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)540
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom