Publicar produtos
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
    Especificação
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1060030XX3202
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosMonaco
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emArgentina
    • Fabricado emArgentina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Sul