Publicar produtos
Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole
Roca

Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1061530XX0202
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de produtosMonaco Confort
  • Data de publicação2024-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)485
  • Largura (mm)555
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emArgentina
  • Fabricado emArgentina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets

Disponibilidade da região

América do Sul