Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/13f37541-0dba-4419-b40c-99b676d5e683
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
Indisponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
Descarregar
Especificação
Especificação
Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
1110010XX1200
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
The Gap
Data de publicação
2024-01-04
Número de edição
1
Altura (mm)
140
Largura (mm)
420
Profundidade (mm)
500
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.roca.com.ar/search?q=1110010..1200
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Descrição técnica
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1110010001200/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Argentina
Fabricado em
Argentina
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.13
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Lavatories
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
América do Sul
Argentina
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar