Publicar produtos
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole
Roca

Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
Especificação
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1230080XX7200
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosHall
  • Data de publicação2024-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)255
  • Profundidade (mm)515
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emArgentina
  • Fabricado emArgentina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

América do Sul
Argentina

Produtos parecidos