Publicar produtos
Hall Single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Hall Single floorstanding WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
Especificação
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1231140xx0200
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosHall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emArgentina
  • Fabricado emArgentina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

América do Sul
Argentina

Produtos parecidos