Publicar produtos
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
Especificação
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1251140xx0200
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emArgentina
  • Fabricado emArgentina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

América do Sul