Publicar produtos
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
    Roca

    Inspira Back to wall bidet with 1 hole

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado argentino.
    Especificação
    • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1251510000200
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosInspira
    • Data de publicação2024-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emArgentina
    • Fabricado emArgentina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Argentina