Publicar produtos
CONTINENTAL 1400x700 Cast iron bath
Roca

CONTINENTAL 1400x700 Cast iron bath

Traduzido por Google,
Banho de ferro fundido retangular com base antiderrapante Opcional: 250180..0 Continental Painel lateral para banho de aço ou ferro fundido 250103..0 Continental Painel frontal para banho de ferro fundido
Especificações técnicas
  • Ref.ª única212914xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosContinental
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-21
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501