Publicar produtos
SWING 1700 x 750 Bath w/ anti-slip base
Roca

SWING 1700 x 750 Bath w/ anti-slip base

Traduzido por Google,
Banho de aço retangular com base antiderrapante (folha de 2,4 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única220170xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosSwing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501