Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/f32028c8-435b-4868-a25d-37e98d3bd423
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
PRINCESS 1700 x 750 Anti-slip Bath w/ grips
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
PRINCESS 1700 x 750 Anti-slip Bath w/ grips
Traduzido por Google,
Vista original
Banho de aço retangular com base antiderrapante
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
220270xx1
Familia de producto
Baths
Grupo de produtos
Princess
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-08
Altura (mm)
415
Largura (mm)
750
Profundidade (mm)
1700
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220270..1
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220270..1/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar