Publicar produtos
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Banheira retangular em aço com base antiderrapante. Dimensões: Comprimento: 1600 mm. Largura: 750 milímetros. Altura: 415 milímetros.
Especificação
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Especificações técnicas
  • Ref.ª única220370xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosPrincess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-06-01
  • Altura (mm)415
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501