Publicar produtos
LUN 1700x750 Bath w/ antislip base
Roca

LUN 1700x750 Bath w/ antislip base

Traduzido por Google,
Banho de aço retangular com base antiderrapante (chapa de aço de 3,5 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única221370xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosLun
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501