Publicar produtos
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Traduzido por Google,
    Banho de aço retangular com base antiderrapante (chapa de aço de 3,5 mm). Robustez e estilo unem forças para oferecer o máximo de conforto e bem-estar. Esta coleção foi pensada para se adaptar a qualquer ambiente de casa de banho.
    Especificação
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única221670XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosDuo Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures