Publicar produtos
DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath
Roca

DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath

Traduzido por Google,
Banho de aço oval com base antiderrapante (chapa de aço de 3,5 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única222555xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosDuo Plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)66
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501

Produtos parecidos