Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/881980d0-03c5-455f-9047-3176f4628b15
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
DUO PLUS 1800x800 Oval bath
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
DUO PLUS 1800x800 Oval bath
Traduzido por Google,
Vista original
Banho de aço oval (chapa de aço de 3,5 mm)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
222565xx0
Familia de producto
Baths
Grupo de produtos
Duo Plus
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-08
Número de edição
1
Altura (mm)
400
Largura (mm)
800
Profundidade (mm)
1800
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=222565..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/222565..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
30
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar