Publicar produtos
AKIRA Bath w/ anti-slip base and grips
Roca

AKIRA Bath w/ anti-slip base and grips

Traduzido por Google,
Banho de ferro fundido retangular com base antiderrapante e pegas Opcional: 250183..0 Akira Painel lateral para banho de aço ou ferro fundido
Especificações técnicas
  • Ref.ª única232570xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosAkira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501