Publicar produtos
NEToiletAST COPPER 1700X850 Cast iron bath
Roca

NEToiletAST COPPER 1700X850 Cast iron bath

Traduzido por Google,
Banho de ferro fundido oval com exterior em cobre e base antiderrapante
Especificações técnicas
  • Ref.ª única233650xx8
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosNewcast
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501