Publicar produtos
CONTESA PLUS 1600x700 Bath without anti-slip
Roca

CONTESA PLUS 1600x700 Bath without anti-slip

Traduzido por Google,
Banho de aço retangular (chapa de aço de 3,5 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única237365xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosContesa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-01
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501