Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/a2995708-ef52-4576-89da-bedbbc4cbbc2
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 750
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 750
Traduzido por Google,
Vista original
Banho acrílico retangular
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
248149xx0
Familia de producto
Baths
Grupo de produtos
Easy
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-14
Número de edição
1
Altura (mm)
420
Largura (mm)
750
Profundidade (mm)
1700
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=248149..0
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={F804FDB9-B385-451E-89A1-2C541E0F0650}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/248149..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar