Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/09d9aa2a-4a59-4360-b66a-ce3bd818fdf3
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
GENOVA N 1500x700 Bath
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
GENOVA N 1500x700 Bath
Traduzido por Google,
Vista original
Banho acrílico retangular
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
248351xx0
Familia de producto
Baths
Grupo de produtos
Genova N
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
400
Largura (mm)
700
Profundidade (mm)
1500
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=248351..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/248351..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar