Publicar produtos
Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Traduzido por Google,
Banheira retangular acrílica com hidromassagem Basic. Esta coleção revitaliza o conceito de bem-estar com uma proposta simples, versátil e elegante. Formas suaves que seguem os contornos naturais do corpo num desenho onde prevalece a essência das formas mais puras. O resultado é uma montagem que se adapta perfeitamente a qualquer espaço de banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248360xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosGenova
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures