Publicar produtos
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

Traduzido por Google,
Banheira oval SURFEX®. Inclui dreno e sifão click-clack. Sem furos de torneira.
Especificação
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248465xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos