Publicar produtos
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Banheira oval independente em Stonex® com sistema de escoamento e sifão click-clack. Formas clássicas reinventadas em uma nova banheira oval feita de Stonex® com espaço para duas pessoas.
    Especificação
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única248466XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosRaina
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)1352
    • Profundidade (mm)790
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures