Publicar produtos
MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap
Roca

MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap

Traduzido por Google,
Banheira autônoma Stonex®, de forma oval e com ralo e sifão click-clack.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248499xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosMaui
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-26
  • Número de edição1
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos