Publicar produtos
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

Traduzido por Google,
SQUARE - Banheira retangular Stonex® com ralo e sifão click-clack
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248502xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosMaui
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-26
  • Número de edição1
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1550
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures