Publicar produtos
EASY 1700x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1700x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Traduzido por Google,
Banheira acrílica retangular com hidromassagem Basic
Especificação
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248519xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosEasy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos