Publicar produtos
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Traduzido por Google,
    Banho acrílico retangular. O minimalismo entra no banheiro e no ambiente de bem-estar. Linhas simples, equilibradas e clean equipam o banheiro com versatilidade e sobriedade em uma única peça cheia de personalidade. O resultado é uma proposta extremamente elegante e adaptável.
    Especificação
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única248603XX1
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosVythos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures