Publicar produtos
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Traduzido por Google,
    Banho Stonex® autônomo com dreno click-clack. Acabamento branco brilhante combinado com uma tampa de resíduos cromada. Com uma forma oval assimétrica para garantir o máximo conforto. Fabricado em Stonex®, material altamente resistente ao desgaste, descoloração, agentes químicos e luz UV. Camada externa com propriedades antibacterianas em conformidade com as normas mais exigentes, como Applus e UNE-EN ISO 846, que certificam que os vírus não se espalham na superfície.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única248617xx0
    • Familia de productoKauai
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos