Publicar produtos
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Traduzido por Google,
    Banheira assimétrica de canto esquerdo com painéis. Feito de Stonex. Inclui dreno click-clack, sifão e transbordamento integrado. Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única248629xx0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos