Publicar produtos
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Traduzido por Google,
    Banheira assimétrica de canto direito STONEX®. Inclui dreno click-clack, sifão e overflow integrado. Formas clássicas são reinventadas em uma nova banheira oval feita de Stonex® com espaço para duas pessoas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única248664XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosRaina
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units
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
    Produtos parecidos