Publicar produtos
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light
Roca

Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light

Traduzido por Google,
Banheira autônoma oval. Feita de Stonex®. Incluindo dreno click-clack, sifão, transbordamento integrado, bandeja de madeira e faixa de luz LED. Projetada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa de banheiros moldada e inspirada na arquitetura e na luz do Mediterrâneo. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única248672XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosTura
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units

Produtos parecidos