Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/fa3997e8-b00e-45c6-a671-5606e6041cda
Início
Categorias
Sanitários
Bases para Chuveiro
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 750 x 750
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 750 x 750
Traduzido por Google,
Vista original
Base de duche em acrílico com base antiderrapante
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
276079xx0
Familia de producto
Shower trays
Grupo de produtos
Easy
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-14
Número de edição
1
Altura (mm)
65
Largura (mm)
750
Profundidade (mm)
750
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=276079..0
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={089CD53E-309B-4DB0-BDCC-D0CA80392BA1}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/276079..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bases para Chuveiro
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar