Publicar produtos
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Traduzido por Google,
Base de duche em acrílico com base antiderrapante
Especificações técnicas
  • Ref.ª única276087xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosEasy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures