Publicar produtos
ISLAND IN-DRAIN X3 850 mm - Kit de descarga
Roca

ISLAND IN-DRAIN X3 850 mm - Kit de descarga

Uma solução inovadora para chuveiros totalmente integrados, este novo conceito oferece uma maior acessibilidade e funcionalidade. O sistema In-Drain adapta-se a todo o tipo de bases de duche, mantendo uma estética elegante e oferecendo propostas versáteis em termos de dimensões e acabamentos para complementar qualquer tipo de espaço de banho ou zona húmida.
Especificação
  • An innovative solution for fully integrated showers, this new concept enhances accessibility and functionality. The In-Drain system adapts to any style of shower tray, maintaining the elegant essence of their shapes and offering versatile proposals in terms of size and finish to complement any bathroom space or wet room.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única276130000
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosIn-Drain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)850
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains

Produtos parecidos