Publicar produtos
ISLAND IN-DRAIN X3 950 mm - Kit de descarga
Roca

ISLAND IN-DRAIN X3 950 mm - Kit de descarga

Uma solução inovadora para chuveiros totalmente integrados, este novo conceito oferece uma maior acessibilidade e funcionalidade. O sistema In-Drain adapta-se a todo o tipo de bases de duche, mantendo uma estética elegante e oferecendo propostas versáteis em termos de dimensões e acabamentos para complementar qualquer tipo de espaço de banho ou zona húmida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única276131000
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosIn-Drain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)938
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower tray wastes
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains
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
Produtos parecidos