Publicar produtos
Polo Plus STONEX® shower trays
Polo Plus STONEX® shower trays
    Roca

    Polo Plus STONEX® shower trays

    Traduzido por Google,
    Bases de chuveiro Polo Plus STONEX®. A coleção Polo+ oferece soluções contemporâneas e competitivas. Composta por produtos de porcelana, bases Stonex® e acessórios, a linha Polo+ atende às mais altas exigências de qualidade e durabilidade, sem sacrificar o design moderno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única276554XX0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosPolo Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers