Publicar produtos
BLUES XL Shower tray w/ antislip base and waste kit
Roca

BLUES XL Shower tray w/ antislip base and waste kit

Traduzido por Google,
Base de duche em aço com base antiderrapante e kit de resíduos
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2B2867xx7
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosBlues XL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures