Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/5a6da415-1e54-48de-b7bb-0791a29b81c4
Início
Categorias
Sanitários
Bases para Chuveiro
IN-FLOOR 1000x800 Extraslim tray w/ antislip
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
IN-FLOOR 1000x800 Extraslim tray w/ antislip
Traduzido por Google,
Vista original
Base de duche em aço extrafina com antiderrapante (chapa de aço de 3,5 mm)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
2B3769xx7
Familia de producto
Shower trays
Grupo de produtos
In-Floor
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
25
Largura (mm)
800
Profundidade (mm)
1000
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=2B3769..7
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={45A1A2DB-2623-4226-85D0-8819F357C51C}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/2B3769..7/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bases para Chuveiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar