Publicar produtos
IN-FLOOR 1400x700 Extraslim shower tray w/ antislip
Roca

IN-FLOOR 1400x700 Extraslim shower tray w/ antislip

Traduzido por Google,
Base de duche em aço extrafina com antiderrapante (chapa de aço de 3,5 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2B3969xx7
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosIn-Floor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503

Produtos parecidos