Publicar produtos
Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit
Roca

Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso em Stonex® com kit de fixação e toalheiros integrados. Uma coleção dirigida a grupos com mobilidade reduzida que procuram soluções ergonómicas, versáteis e sofisticadas para o espaço de banho. Qualidade, funcionalidade e design ao serviço do bem-estar, conforto e comodidade para todas as necessidades.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2W8003XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
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
Produtos parecidos