Publicar produtos
Dash  Wall-hung Stonex® basin
Roca

Dash Wall-hung Stonex® basin

Traduzido por Google,
Cuba suspensa Stonex®. A inovadora coleção de cubas Dash feita de Stonex® apresenta linhas e ângulos marcantes e é uma solução ideal para espaços públicos e privados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2W8025XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosDash
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
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
Produtos parecidos