Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/bd33b763-c439-4275-9097-3f901074a3c4
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
DEBBA 650 Wall-hung basin
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
DEBBA 650 Wall-hung basin
Traduzido por Google,
Vista original
Bacia de porcelana suspensa na parede
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
325993xx0
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
Debba
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-09-09
Número de edição
1
Altura (mm)
150
Largura (mm)
480
Profundidade (mm)
650
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325993..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325993..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar