Publicar produtos
DEBBA 370 Wall-hung vitreous china basin
Roca

DEBBA 370 Wall-hung vitreous china basin

Traduzido por Google,
Bacia de porcelana suspensa na parede
Especificação
  • Compatible with: 335990..0 Vitreous china full pedestal for basin 337992..0 Vitreous china semipedestal for basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificações técnicas
  • Ref.ª única325997xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosDebba
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks