Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Traduzido por Google,
Vista original
Bacia de porcelana suspensa na parede
Descarregar
Especificação
Especificação
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
325999xx0
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
Debba
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-06-01
Número de edição
1
Altura (mm)
100
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
350
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar