Publicar produtos
BEYOND Totem vitreous china basin
BEYOND Totem vitreous china basin
    Roca

    BEYOND Totem vitreous china basin

    Traduzido por Google,
    Unidade de base para lavatório sobre a bancada à direita
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3270B0xx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosBeyond
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos