Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/4d2952dd-da20-47e6-befe-516d5b5ea421
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin
Traduzido por Google,
Vista original
Unidade de base para lavatório de bancada à direita
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
3270B1xx0
Familia de producto
Basins
Grupo de produtos
Beyond
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-11-17
Número de edição
1
Altura (mm)
380
Largura (mm)
470
Profundidade (mm)
460
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=3270B1..0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/3270B1..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chipboard
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Descrição
Ceramic sinks
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar